Menu Search

Sluitringen - Rubber

Op voorraad

Rubberen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: TPR, PVC, TPE
  • Kleur: zwart
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 HB

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
49 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Materiaal Binnendiameter Buitendiameter Dikte Bestellen
€ 0,1064 - € 0,2137 498 Op voorraad
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
€ 0,3205 - € 0,6411 74 Op voorraad
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,0884 - € 0,1766 295 Op voorraad
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
€ 0,0559 - € 0,112 Vraag de levertijd aan hier
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
€ 0,0617 - € 0,1231 Vraag de levertijd aan hier
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
€ 0,5357 - € 1,0744 Vraag de levertijd aan hier
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
€ 0,647 - € 1,2956 15 Op voorraad
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
€ 0,0883 - € 0,1766 Vraag de levertijd aan hier
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
€ 0,1341 - € 0,2686 Vraag de levertijd aan hier
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
  • van 3
Sluitring 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

10353233

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1064

Voorraadniveaus
498 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    10.5 mm
  • Buitendiameter
    22.0 mm
  • Dikte
    2.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353288

Prijsbereik
€ 0,6411 - € 0,3205

Voorraadniveaus
74 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    15.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

10353202

Prijsbereik
€ 0,1766 - € 0,0884

Voorraadniveaus
295 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    18.0 mm
  • Dikte
    1.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

10353165

Prijsbereik
€ 0,112 - € 0,0559

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    6.4 mm
  • Buitendiameter
    12.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

10353127

Prijsbereik
€ 0,1231 - € 0,0617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    4.3 mm
  • Buitendiameter
    9.0 mm
  • Dikte
    0.8 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

10353295

Prijsbereik
€ 1,0744 - € 0,5357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    17.0 mm
  • Buitendiameter
    30.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

10353318

Prijsbereik
€ 1,2956 - € 0,647

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Binnendiameter
    19.0 mm
  • Buitendiameter
    34.0 mm
  • Dikte
    3.0 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

10353196

Prijsbereik
€ 0,1766 - € 0,0883

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    8.4 mm
  • Buitendiameter
    16.0 mm
  • Dikte
    1.6 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring
Sluitring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

10353257

Prijsbereik
€ 0,2686 - € 0,1341

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Binnendiameter
    13.0 mm
  • Buitendiameter
    24.0 mm
  • Dikte
    2.5 mm
  • Vorm onderlegring
    Rond
  • Type ring
    Vlakke ring