Menu Search

Smeernippelkappen

Op voorraad

Smeernippelkappen zijn ontworpen om smeernippels te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen. Ons assortiment biedt een selectie van kappen met of zonder lipje om het verwijderen te vergemakkelijken. Het ontwerp van de kap biedt de keuze tussen gekartelde of niet-gekartelde koppen voor eenvoudig vastpakken. Deze smeernippelkappen kunnen ook worden gebruikt als een visuele indicator of de fitting al dan niet is gesmeerd.

Ze zijn een voordelige oplossing die snel en gemakkelijk te installeren en te verwijderen is.

Gebruikt in vloeistoftransmissietoepassingen die smeernippels hebben.

  • Ontworpen om te beschermen tegen stof, vocht, vuil en andere verontreinigingen.
  • Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
  • Geschikt voor gebruik in machines, apparatuur, voertuigen of elke toepassing die smeernippels gebruikt.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Zwart, Rood, Geel Serie: SRPITPE, SRPI, SR1019

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 5
7 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur Materiaal D Type Bestellen
€ 0,0889 - € 0,1411 99500 Op voorraad
Rood
LDPE - PIR
6.0 mm
€ 0,0889 - € 0,1411 42424 Op voorraad
Geel
LDPE - PIR
6.02 mm
5
€ 0,0628 - € 0,1137 Vraag de levertijd aan hier
Rood
LDPE - PIR
6.3 mm
€ 0,0266 - € 0,0413 99 Op voorraad
Zwart
TPE
6.0 mm
2
€ 0,0222 - € 0,0346 Vraag de levertijd aan hier
Rood
LDPE
6.0 mm
1
€ 0,0233 - € 0,0362 5000 Op voorraad
Rood
LDPE
6.0 mm
2
€ 0,0278 - € 0,0433 97 Op voorraad
Zwart
TPE
6.0 mm
1
Smeernippelkap 6.0 mm LDPE - PIR Rood

10066010

Prijsbereik
€ 0,1411 - € 0,0889

Voorraadniveaus
99500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3923509000
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Smeernippelkap 6.02 mm LDPE - PIR Geel

10119334

Prijsbereik
€ 0,1411 - € 0,0889

Voorraadniveaus
42424 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.02 mm
  • Luslengte
    30.0 mm
  • Liplengte
    30.0 mm
  • Diameter sluitringgat
    6.0 mm
  • Kleur
    Geel
Smeernippelkap 6.3 mm LDPE - PIR Rood

10105375

Prijsbereik
€ 0,1137 - € 0,0628

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    6.3 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Goederencode
    3926909790
  • Recycled Content Percentage %
    98%
Smeernippelkap 6.0 mm TPE Zwart

20571511

Prijsbereik
€ 0,0413 - € 0,0266

Voorraadniveaus
99 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
  • Type
    2
  • Goederencode
    3923509000
Smeernippelkap 6.0 mm LDPE Rood

20571504

Prijsbereik
€ 0,0346 - € 0,0222

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000
Smeernippelkap 6.0 mm LDPE Rood

20571498

Prijsbereik
€ 0,0362 - € 0,0233

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • Kleur
    Rood
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Type
    2
  • Goederencode
    3923509000
Smeernippelkap 6.0 mm TPE Zwart

20571528

Prijsbereik
€ 0,0433 - € 0,0278

Voorraadniveaus
97 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    6.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Thermoplastisch elastomeer (SEBS)
  • Type
    1
  • Goederencode
    3923509000