Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.
Serie: SR6431
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vergrendelkophoogte | Gatdiameter | Plaatdikte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3158 - € 0,3419 | 9057 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.5 in
 
12.7 mm
 | ||
| € 0,1651 - € 0,1835 | 1863 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.626 in
 
15.9 mm
 | ||
| € 0,3158 - € 0,3419 | 93117 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.252 in
 
6.4 mm
 | ||
| € 0,2285 - € 0,4214 | 6684 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.083 in
 
2.1 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | ||
| € 0,2048 - € 0,3814 | 65 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | ||
| € 0,3158 - € 0,3419 | 4000 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| € 0,1443 - € 0,1604 | 10621 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.374 in
 
9.5 mm
 | ||
| € 0,3158 - € 0,3419 | 587 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.189 in
 
4.8 mm
 | ||
| € 0,3158 - € 0,3419 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.437 in
 
11.1 mm
 | ||
| € 0,2052 - € 0,228 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| € 0,2151 - € 0,3962 | 6140 Op voorraad | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| € 0,2048 - € 0,3814 | Vraag de levertijd aan hier | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.071 in
 
1.8 mm
 | ||
| € 0,2622 - € 0,2999 | 7031 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.126 in
 
3.2 mm
 | ||
| € 0,1609 - € 0,1788 | 214 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.563 in
 
14.3 mm
 | ||
| € 0,1166 - € 0,1296 | 1542 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| € 0,2048 - € 0,3814 | 1500 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | ||
| € 0,224 - € 0,414 | 8284 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | ||
| € 0,1234 - € 0,1473 | 17095 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.106 in
 
2.7 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.26 in
 
6.6 mm
 | ||
| € 0,2181 - € 0,4051 | 9753 Op voorraad | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.069 in
 
1.75 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | ||
| € 0,2092 - € 0,3858 | 8200 Op voorraad | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | 
0.11 in
 
2.8 mm
 | ||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan