Menu Search

Snap-fit afstandhouder

Op voorraad

Deze snap-fit afstandhouders zijn bedoeld om zwaar beladen printplaten te ondersteunen. Een gat in de plaat is niet nodig, zodat de onderkant van de plaat goed bereikbaar is. Voorzien van een voet met flens voor extra stevigheid.

Serie: SR6431

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
56 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Vergrendelkophoogte Gatdiameter Plaatdikte Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,1598 - € 0,1776 11000 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,2188 - € 0,2432 24000 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,2151 - € 0,3966 8200 Op voorraad
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
€ 0,2303 - € 0,4256 7684 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,1199 - € 0,1332 2542 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
€ 0,3246 - € 0,3515 85117 Op voorraad
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
€ 0,244 - € 0,4515 2183 Op voorraad
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
€ 0,2212 - € 0,4073 6140 Op voorraad
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
€ 0,0846 - € 0,1006 5376 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3996 1018 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
€ 0,2379 - € 0,4408 12338 Op voorraad
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
€ 0,2166 - € 0,3996 54 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 6889 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 2521 Op voorraad
2.0 mm
1.8 mm
1.0 mm
6.5 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 5219 Op voorraad
2.5 mm
1.9 mm
1.6 mm
4.0 mm
€ 0,1058 - € 0,1263 9899 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
€ 0,2349 - € 0,4332 10072 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
6.5 mm
€ 0,2074 - € 0,3814 9900 Op voorraad
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
€ 0,2242 - € 0,4164 4373 Op voorraad
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
€ 0,2166 - € 0,3996 5468 Op voorraad
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
  • van 3
Steun met snapvergrendeling 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022627

Prijsbereik
€ 0,1776 - € 0,1598

Voorraadniveaus
11000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm
Steun met snapvergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022542

Prijsbereik
€ 0,2432 - € 0,2188

Voorraadniveaus
24000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm
Steun met snapvergrendeling 2.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184707

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2151

Voorraadniveaus
8200 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    5.0 mm
Steun met snapvergrendeling 5.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184622

Prijsbereik
€ 0,4256 - € 0,2303

Voorraadniveaus
7684 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022467

Prijsbereik
€ 0,1332 - € 0,1199

Voorraadniveaus
2542 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm
Steun met snapvergrendeling 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022559

Prijsbereik
€ 0,3515 - € 0,3246

Voorraadniveaus
85117 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.4 mm
Steun met snapvergrendeling 6.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184783

Prijsbereik
€ 0,4515 - € 0,244

Voorraadniveaus
2183 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.5 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184738

Prijsbereik
€ 0,4073 - € 0,2212

Voorraadniveaus
6140 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381526

Prijsbereik
€ 0,1006 - € 0,0846

Voorraadniveaus
5376 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 3.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184578

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1018 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.2 mm
Steun met snapvergrendeling 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184509

Prijsbereik
€ 0,4408 - € 0,2379

Voorraadniveaus
12338 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    3.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 2.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184585

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2166

Voorraadniveaus
54 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.1 mm
Steun met snapvergrendeling 5.6 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184639

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2349

Voorraadniveaus
6889 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184660

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2349

Voorraadniveaus
2521 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.8 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 4.0 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184745

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2242

Voorraadniveaus
5219 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    1.9 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 5.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-2 Naturel

10381533

Prijsbereik
€ 0,1263 - € 0,1058

Voorraadniveaus
9899 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 6.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184653

Prijsbereik
€ 0,4332 - € 0,2349

Voorraadniveaus
10072 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm
Steun met snapvergrendeling 1.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184677

Prijsbereik
€ 0,3814 - € 0,2074

Voorraadniveaus
9900 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.1 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 4.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184752

Prijsbereik
€ 0,4164 - € 0,2242

Voorraadniveaus
4373 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.1 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.5 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.5 mm
Steun met snapvergrendeling 3.5 mm PA UL94 V-2 Naturel

10184592

Prijsbereik
€ 0,3996 - € 0,2166

Voorraadniveaus
5468 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Gatdiameter
    2.0 mm
  • Vergrendelkophoogte
    2.0 mm
  • Bevestigingstype
    Locking Teardrop Fix
  • Flensdiameter
    4.8 mm