Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gesloten bussen zijn ontworpen om draden, kabels en buizen te beschermen tegen scherpe randen van geboorde en getrokken gaten in plaatwerk.
Het goedkope maar duurzame materiaal zorgt voor een gladde opening. Ons assortiment bevat tevens stevige en hittebestendige opties.
Het gesloten busontwerp heeft meerdere vergrendelingen om de bus positief in panelen van veelvoorkomende diktes te klikken; zorgt voor een eenvoudige en moeiteloze installatie. Vingerdrukbevestiging, zodat geen gereedschap vereist is.
Geschikt voor een grote verscheidenheid aan groottes met openingen met diverse binnendiameters.
Serie: SR1706
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Globale kabelhouddiameter | Compatibele gatdiameter | Totale diameter | Kleur | Maximale plaatdikte | Massief materiaal | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1541 - € 0,1618 | 14997 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,222 - € 0,2482 | 5616 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,3145 - € 0,3299 | Vraag de levertijd aan hier |
0.547 in
13.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,417 - € 1,251 | 22502 Op voorraad |
|
|
1.61 in
40.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,1541 - € 0,1618 | Vraag de levertijd aan hier |
0.28 in
7.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,2611 - € 0,8266 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,5565 - € 0,5873 | Vraag de levertijd aan hier |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,3453 - € 0,3638 | 2484 Op voorraad |
0.697 in
17.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,76 - € 0,76 | 10220 Op voorraad |
1.626 in
41.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,1541 - € 0,1618 | 2997 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,512 - € 0,5387 | Vraag de levertijd aan hier |
0.874 in
22.2 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,3854 - € 0,3854 | Vraag de levertijd aan hier |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
||
€ 0,1742 - € 0,1834 | 5659 Op voorraad |
0.39 in
9.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,8463 - € 0,8463 | 2498 Op voorraad |
1.248 in
31.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.579 in
40.1 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
€ 0,2301 - € 0,2421 | Vraag de levertijd aan hier |
0.39 in
9.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,391 - € 0,4106 | Vraag de levertijd aan hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
€ 0,4455 - € 0,4686 | 369 Op voorraad |
1 in
25.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
Zwart
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyamide 66
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
€ 0,3345 - € 0,3345 | 526 Op voorraad |
0.878 in
22.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polyamide 66
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,1942 - € 0,205 | Vraag de levertijd aan hier |
0.264 in
6.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyamide 66
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
€ 0,2173 - € 0,2266 | 3298 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zwart
|
0.063 in
1.6 mm
|
Hittegestabiliseerd nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan