Deze snap-fit pluggen zijn ontworpen om het aanbrengen en verwijderen op een component te vergemakkelijken. Ze beschermen de opening tegen het binnendringen van verontreinigingen zoals vuil, stof en puin.
Eenvoudig te installeren en te verwijderen; eenmaal op zijn plaats geduwd, zorgt een enkele draai voor een stevige en nauwsluitende pasvorm. Een centraal lipje aan de bovenkant zorgt voor een sterke grip bij het vastzetten of verwijderen. Het assortiment is geschikt voor hydraulische koppelingen met metrische, BSP-, UNF- en JIC-schroefdraad.
Elke plug omvat een reeks verschillende schroefdraadmaten en -stijlen.
Materiaal: LDPE - PIR, LDPE Kleur: Rood, Geel, Blauw Serie: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Kleur | d | h | D | Schroefdraadstandaard | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1042 - € 0,204 | 1750 Op voorraad |
Without Lugs
|
Rood
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0645 - € 0,1313 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blauw
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0201 - € 0,0314 | 15000 Op voorraad |
1/8 in; M10
|
Rood
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0381 - € 0,0593 | 5000 Op voorraad |
5/8 in; 7/8 in
|
Rood
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0795 - € 0,1237 | 99 Op voorraad |
1;1/4 in
|
Rood
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0309 - € 0,0481 | Vraag de levertijd aan hier |
7/16 in
|
Rood
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0248 - € 0,0386 | 15000 Op voorraad |
3/8 in; M16
|
Rood
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0524 - € 0,0816 | Vraag de levertijd aan hier |
M26; 1;1/16 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0381 - € 0,0593 | 20000 Op voorraad |
1/2 inM20
|
Rood
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0388 - € 0,0604 | 90 Op voorraad |
M18
|
Rood
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0459 - € 0,0714 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Rood
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0681 - € 0,1059 | 1800 Op voorraad |
M30; 1;3/6 in
|
Rood
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0437 - € 0,0681 | 2000 Op voorraad |
3/4 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0388 - € 0,0604 | Vraag de levertijd aan hier |
11/16 in
|
Rood
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
UNF-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0223 - € 0,0347 | 20000 Op voorraad |
1/4 in; 1/2 in
|
Rood
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0833 - € 0,1296 | 2000 Op voorraad |
1;1/2 in
|
Rood
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0368 - € 0,0573 | 4500 Op voorraad |
M14; 9/16 in
|
Rood
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrische schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,1082 - € 0,1683 | 100 Op voorraad |
2 in
|
Rood
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
| € 0,0578 - € 0,0899 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
|
Rood
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Gas-schroefdraad
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan