Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,6769 - € 3,9891 | 2897 Op voorraad |
1.48 in
37.6 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 3,6539 - € 4,3319 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
€ 10,3736 - € 24,527 | 825 Op voorraad |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1
|
||
€ 2,119 - € 2,119 | 2672 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
€ 10,1213 - € 21,2547 | 248 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
€ 0,883 - € 0,883 | 260020 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
€ 9,6833 - € 11,50 | 1132 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
€ 1,3178 - € 1,5613 | 563 Op voorraad |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
€ 16,367 - € 19,4159 | 500 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
€ 3,2197 - € 3,8333 | Vraag de levertijd aan hier |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
€ 2,2986 - € 2,73 | 2953 Op voorraad |
1.327 in
33.7 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 2,1235 - € 2,5181 | 3077 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 2,4735 - € 2,9326 | 3686 Op voorraad |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
€ 17,112 - € 20,32 | 1306 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
1
|
||
€ 0,4233 - € 1,8387 | 2998 Op voorraad |
0.417 in
10.6 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,4461 - € 1,9291 | 37121 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
€ 2,3003 - € 2,3003 | 534 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
3
|
||
€ 4,7044 - € 11,126 | 1141 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
1
|
||
€ 1,3685 - € 4,2073 | 836 Op voorraad |
0.689 in
17.5 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 1,0062 - € 1,2382 | 93 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan