Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7197 - € 5,672 | 1999 Op voorraad |
0.681 in
17.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,139 - € 0,1929 | 8282 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
2500 Op voorraad |
0.972 in
24.7 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
€ 0,5175 - € 0,7325 | Vraag de levertijd aan hier |
0.213 in
5.4 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,4233 - € 1,8387 | 5800 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
3000 Op voorraad |
0.657 in
16.7 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 1,0008 - € 1,2317 | 2000 Op voorraad |
0.48 in
12.2 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
1.165 in
29.6 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 0,139 - € 0,1929 | 1233 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,1283 - € 0,178 | 1478 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
2500 Op voorraad |
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
€ 1,037 - € 3,1788 | 3025 Op voorraad |
0.445 in
11.3 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,5175 - € 2,2407 | 8000 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,87 - € 1,0704 | 2178 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
€ 0,3101 - € 2,328 | 3381 Op voorraad |
0.421 in
10.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
2
|
||
€ 1,3685 - € 4,2073 | 1571 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
1000 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
1000 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
|||
€ 0,1899 - € 0,2656 | 32240 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan