Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 10,1213 - € 21,2547 248 Op voorraad
69.0 mm
3
€ 17,112 - € 20,32 1306 Op voorraad
35.0 mm
39.2 mm
3.0 mm
1
€ 16,367 - € 19,4159 500 Op voorraad
32.0 mm
3
€ 9,6833 - € 11,50 1132 Op voorraad
15.0 mm
3
€ 2,3003 - € 2,3003 534 Op voorraad
18.0 mm
3
€ 3,2197 - € 3,8333 Vraag de levertijd aan hier
39.2 mm
41.1 mm
3.0 mm
2
€ 2,2986 - € 2,73 2953 Op voorraad
33.7 mm
1
€ 10,3736 - € 24,527 825 Op voorraad
73.0 mm
46.5 mm
4.0 mm
1
€ 0,883 - € 0,883 260020 Op voorraad
14.0 mm
17.5 mm
1.7 mm
2
€ 1,3685 - € 4,2073 836 Op voorraad
17.5 mm
1
€ 4,7044 - € 11,126 1141 Op voorraad
23.0 mm
24.5 mm
2.5 mm
1
€ 1,3178 - € 1,5613 563 Op voorraad
20.2 mm
24.5 mm
2.5 mm
2
€ 13,27 - € 15,5514 64 Op voorraad
24.0 mm
3
€ 0,9498 - € 3,5528 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
1
€ 2,119 - € 2,119 2672 Op voorraad
33.7 mm
31.4 mm
3.0 mm
2
€ 1,0062 - € 1,2382 93 Op voorraad
17.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2
€ 2,1235 - € 2,5181 3077 Op voorraad
31.0 mm
1
€ 2,4735 - € 2,9326 3686 Op voorraad
36.7 mm
39.2 mm
3.0 mm
2
€ 0,3101 - € 2,328 122 Op voorraad
13.0 mm
1
€ 1,6769 - € 3,9891 2897 Op voorraad
37.6 mm
1
  • van 6
Snap-on moerkappen M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Zwart

10254912

Prijsbereik
€ 21,2547 - € 10,1213

Voorraadniveaus
248 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    69.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Zwart

10254936

Prijsbereik
€ 20,32 - € 17,112

Voorraadniveaus
1306 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Zwart

10254905

Prijsbereik
€ 19,4159 - € 16,367

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Zwart

10254882

Prijsbereik
€ 11,50 - € 9,6833

Voorraadniveaus
1132 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    15.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
M10 Snap-on moerkappen 23.8 mm (DIA) Zwart LDPE

10254875

Prijsbereik
€ 2,3003 - € 2,3003

Voorraadniveaus
534 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Zwart

10254851

Prijsbereik
€ 3,8333 - € 3,2197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Zwart

10254776

Prijsbereik
€ 2,73 - € 2,2986

Voorraadniveaus
2953 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M24 48.8 mm 102.0 mm LDPE Zwart

10254943

Prijsbereik
€ 24,527 - € 10,3736

Voorraadniveaus
825 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    73.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Zwart

10254806

Prijsbereik
€ 0,883 - € 0,883

Voorraadniveaus
260020 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Zwart

10254752

Prijsbereik
€ 4,2073 - € 1,3685

Voorraadniveaus
836 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.5 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Zwart LDPE

10254929

Prijsbereik
€ 11,126 - € 4,7044

Voorraadniveaus
1141 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 1,3178

Voorraadniveaus
563 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,5514 - € 13,27

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 0,9498

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Zwart

10254837

Prijsbereik
€ 2,119 - € 2,119

Voorraadniveaus
2672 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Zwart

10254813

Prijsbereik
€ 1,2382 - € 1,0062

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Zwart

10254769

Prijsbereik
€ 2,5181 - € 2,1235

Voorraadniveaus
3077 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Zwart

10254844

Prijsbereik
€ 2,9326 - € 2,4735

Voorraadniveaus
3686 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Zwart

10254738

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Zwart

10254783

Prijsbereik
€ 3,9891 - € 1,6769

Voorraadniveaus
2897 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    37.6 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen