Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 13,27 - € 15,5514 64 Op voorraad
24.0 mm
3
€ 0,139 - € 0,1929 4496 Op voorraad
9.0 mm
1
€ 0,4971 - € 0,8073 1798 Op voorraad
23.0 mm
1
€ 0,2181 - € 0,4007 6000 Op voorraad
19.0 mm
1
€ 0,227 - € 0,4125 3296 Op voorraad
14.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,273 22313 Op voorraad
12.0 mm
2
€ 0,5446 - € 0,8845 809 Op voorraad
27.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,273 9473 Op voorraad
12.0 mm
2
€ 0,3917 - € 0,6381 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
2
€ 0,227 - € 0,4125 16156 Op voorraad
14.0 mm
2
€ 0,558 - € 1,2303 49 Op voorraad
31.0 mm
1
€ 0,6485 - € 1,4335 650 Op voorraad
24.0 mm
1
€ 0,1344 - € 0,1736 5074 Op voorraad
9.0 mm
2
€ 0,2181 - € 0,4007 8956 Op voorraad
19.0 mm
1
€ 0,5402 - € 0,88 2085 Op voorraad
18.0 mm
1
€ 0,8043 - € 1,5731 1850 Op voorraad
44.0 mm
1
€ 0,227 - € 0,414 2220 Op voorraad
19.0 mm
2
€ 0,5134 - € 0,8355 19 Op voorraad
23.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,273 161 Op voorraad
12.0 mm
2
€ 0,6782 - € 1,3312 5279 Op voorraad
29.0 mm
2
  • van 6
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,5514 - € 13,27

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10056370

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
4496 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grijs

10056523

Prijsbereik
€ 0,8073 - € 0,4971

Voorraadniveaus
1798 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grijs

10056462

Prijsbereik
€ 0,4007 - € 0,2181

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Zwart

10056868

Prijsbereik
€ 0,4125 - € 0,227

Voorraadniveaus
3296 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056806

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1499

Voorraadniveaus
22313 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Zwart

10056950

Prijsbereik
€ 0,8845 - € 0,5446

Voorraadniveaus
809 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

10056790

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1499

Voorraadniveaus
9473 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Zwart

10056929

Prijsbereik
€ 0,6381 - € 0,3917

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Wit

10056851

Prijsbereik
€ 0,4125 - € 0,227

Voorraadniveaus
16156 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grijs

10056615

Prijsbereik
€ 1,2303 - € 0,558

Voorraadniveaus
49 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Zwart

10056660

Prijsbereik
€ 1,4335 - € 0,6485

Voorraadniveaus
650 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10056738

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1344

Voorraadniveaus
5074 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Wit

10056479

Prijsbereik
€ 0,4007 - € 0,2181

Voorraadniveaus
8956 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

10056592

Prijsbereik
€ 0,88 - € 0,5402

Voorraadniveaus
2085 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M22 32.0 mm 32.0 mm LDPE Wit

10056707

Prijsbereik
€ 1,5731 - € 0,8043

Voorraadniveaus
1850 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    44.0 mm
  • W
    32.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

10056820

Prijsbereik
€ 0,414 - € 0,227

Voorraadniveaus
2220 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

10056974

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,5134

Voorraadniveaus
19 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10056783

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1499

Voorraadniveaus
161 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Zwart

10057070

Prijsbereik
€ 1,3312 - € 0,6782

Voorraadniveaus
5279 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen