Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 3,2197 - € 3,8333 Vraag de levertijd aan hier
39.2 mm
41.1 mm
3.0 mm
2
€ 1,3178 - € 1,5613 563 Op voorraad
20.2 mm
24.5 mm
2.5 mm
2
€ 16,367 - € 19,4159 500 Op voorraad
32.0 mm
3
€ 13,27 - € 15,5514 64 Op voorraad
24.0 mm
3
€ 1,0062 - € 1,2382 93 Op voorraad
17.0 mm
22.0 mm
2.0 mm
2
€ 0,9498 - € 3,5528 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
1
€ 0,7064 - € 1,3861 Vraag de levertijd aan hier
36.0 mm
2
€ 0,2537 - € 0,4615 93 Op voorraad
22.0 mm
2
€ 0,7064 - € 1,3861 48 Op voorraad
36.0 mm
2
€ 0,1344 - € 0,1736 1490 Op voorraad
9.0 mm
2
€ 0,1344 - € 0,1736 5074 Op voorraad
9.0 mm
2
€ 0,5446 - € 0,8845 20600 Op voorraad
27.0 mm
2
€ 0,2033 - € 0,2819 Vraag de levertijd aan hier
11.0 mm
1
€ 0,1899 - € 0,2656 24948 Op voorraad
16.0 mm
1
€ 0,3769 - € 0,6099 3599 Op voorraad
13.0 mm
1
€ 0,1499 - € 0,1944 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,1944 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
2
€ 0,139 - € 0,1929 4496 Op voorraad
9.0 mm
1
€ 0,2181 - € 0,4007 6000 Op voorraad
19.0 mm
1
€ 0,2033 - € 0,3695 43 Op voorraad
19.0 mm
2
  • van 6
Snap-on moerkappen M22 43.6 mm 41.4 mm LDPE Zwart

10254851

Prijsbereik
€ 3,8333 - € 3,2197

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    39.2 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    41.1 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Zwart

10254820

Prijsbereik
€ 1,5613 - € 1,3178

Voorraadniveaus
563 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Zwart

10254905

Prijsbereik
€ 19,4159 - € 16,367

Voorraadniveaus
500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M16 32.3 mm 62.0 mm LDPE Zwart

10254899

Prijsbereik
€ 15,5514 - € 13,27

Voorraadniveaus
64 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 18.5 mm LDPE Zwart

10254813

Prijsbereik
€ 1,2382 - € 1,0062

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt moer
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 0,9498

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Wit

10057001

Prijsbereik
€ 1,3861 - € 0,7064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grijs

10056875

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2537

Voorraadniveaus
93 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Zwart

10057018

Prijsbereik
€ 1,3861 - € 0,7064

Voorraadniveaus
48 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10056745

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1344

Voorraadniveaus
1490 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10056738

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1344

Voorraadniveaus
5074 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grijs

10056936

Prijsbereik
€ 0,8845 - € 0,5446

Voorraadniveaus
20600 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grijs

10056431

Prijsbereik
€ 0,2819 - € 0,2033

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10056400

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1899

Voorraadniveaus
24948 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Grijs

10056493

Prijsbereik
€ 0,6099 - € 0,3769

Voorraadniveaus
3599 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Grijs

10056752

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1499

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10056776

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1499

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10056370

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
4496 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grijs

10056462

Prijsbereik
€ 0,4007 - € 0,2181

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056837

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
43 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen