Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | h | d | Moermaat | h1 | h2 | Type | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2033 - € 0,3695 | 43 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,3769 - € 0,6099 | 3320 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,558 - € 1,2303 | 9750 Op voorraad |
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,1344 - € 0,1736 | 210 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
|||
€ 0,5446 - € 0,8845 | 20600 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,7064 - € 1,3861 | 1549 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
|||
€ 0,1899 - € 0,2656 | 24948 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,7064 - € 1,3861 | 48 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,6485 - € 1,4335 | 9249 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,3769 - € 0,6099 | 3599 Op voorraad |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,7494 - € 1,4707 | 609 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,1499 - € 0,1944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|
|
2
|
||
€ 0,2033 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,5936 - € 0,9661 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,7494 - € 1,4707 | 744 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,2033 - € 0,2819 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,5936 - € 0,9661 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
€ 0,7494 - € 1,4707 | 7650 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
|
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan