Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 0,2181 - € 0,4007 2315 Op voorraad
19.0 mm
1
€ 0,7153 - € 1,4069 Vraag de levertijd aan hier
45.0 mm
2
€ 0,6485 - € 1,2733 2364 Op voorraad
24.0 mm
1
€ 0,1499 - € 0,1944 223 Op voorraad
13.0 mm
2
€ 0,2033 - € 0,3695 4485 Op voorraad
19.0 mm
2
€ 0,2537 - € 0,4615 5151 Op voorraad
22.0 mm
2
€ 0,5134 - € 0,8355 1057 Op voorraad
23.0 mm
2
€ 0,7153 - € 1,4069 16024 Op voorraad
45.0 mm
2
€ 0,1499 - € 0,1944 Vraag de levertijd aan hier
13.0 mm
2
€ 0,1344 - € 0,1736 1490 Op voorraad
9.0 mm
2
€ 0,5936 - € 0,9661 1200 Op voorraad
18.0 mm
1
€ 0,227 - € 0,4125 153 Op voorraad
14.0 mm
2
€ 0,178 - € 0,178 6520 Op voorraad
7.0 mm
1
€ 0,5402 - € 0,88 3599 Op voorraad
18.0 mm
1
€ 0,7153 - € 1,4069 204 Op voorraad
45.0 mm
2
€ 0,3917 - € 0,6381 8568 Op voorraad
17.0 mm
2
€ 0,5446 - € 0,8845 Vraag de levertijd aan hier
27.0 mm
2
€ 0,6782 - € 1,3312 1149 Op voorraad
29.0 mm
2
€ 0,4971 - € 0,8073 246 Op voorraad
23.0 mm
1
€ 0,1421 - € 0,184 7000 Op voorraad
12.0 mm
1
  • van 6
Moerkap M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Zwart

10056486

Prijsbereik
€ 0,4007 - € 0,2181

Voorraadniveaus
2315 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Wit

10057094

Prijsbereik
€ 1,4069 - € 0,7153

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Wit

10056653

Prijsbereik
€ 1,2733 - € 0,6485

Voorraadniveaus
2364 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    24.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10056769

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1499

Voorraadniveaus
223 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Grijs

10056813

Prijsbereik
€ 0,3695 - € 0,2033

Voorraadniveaus
4485 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Wit

10056882

Prijsbereik
€ 0,4615 - € 0,2537

Voorraadniveaus
5151 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grijs

10056967

Prijsbereik
€ 0,8355 - € 0,5134

Voorraadniveaus
1057 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Grijs

10057087

Prijsbereik
€ 1,4069 - € 0,7153

Voorraadniveaus
16024 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10056776

Prijsbereik
€ 0,1944 - € 0,1499

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10056745

Prijsbereik
€ 0,1736 - € 0,1344

Voorraadniveaus
1490 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M14 22.0 mm 22.0 mm LDPE Grijs

10056554

Prijsbereik
€ 0,9661 - € 0,5936

Voorraadniveaus
1200 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    22.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Grijs

10056844

Prijsbereik
€ 0,4125 - € 0,227

Voorraadniveaus
153 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    14.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Grijs

10056325

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,178

Voorraadniveaus
6520 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Grijs

10056585

Prijsbereik
€ 0,88 - € 0,5402

Voorraadniveaus
3599 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    18.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Grijs
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Zwart

10057100

Prijsbereik
€ 1,4069 - € 0,7153

Voorraadniveaus
204 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    45.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Wit

10056912

Prijsbereik
€ 0,6381 - € 0,3917

Voorraadniveaus
8568 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Wit

10056943

Prijsbereik
€ 0,8845 - € 0,5446

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerdop met sluitring M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE Wit

10057063

Prijsbereik
€ 1,3312 - € 0,6782

Voorraadniveaus
1149 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    29.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Type
    2
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Wit

10056530

Prijsbereik
€ 0,8073 - € 0,4971

Voorraadniveaus
246 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Wit

10056356

Prijsbereik
€ 0,184 - € 0,1421

Voorraadniveaus
7000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen