Menu Search

Snap-on moerkappen

Op voorraad

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Moerdoppen met een eenvoudig en handig opklikontwerp zijn een kosteneffectieve optie die kan worden gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten te bedekken.Verbeter het afgewerkte uiterlijk.Bescherming tegen vuil, schade en langdurige blootstelling aan de omgeving. Materiaal: LDPE Kleur: Zwart, Wit, Grijs Serie: SR1113, SR1812

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Minder Filters Toon meer filters
114 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid h d Moermaat h1 h2 Type Bestellen
€ 1,037 - € 3,1788 3025 Op voorraad
11.3 mm
1
€ 0,5175 - € 2,2407 8000 Op voorraad
7.9 mm
1
€ 0,9498 - € 3,5528 Vraag de levertijd aan hier
15.3 mm
1
€ 0,3101 - € 2,328 122 Op voorraad
13.0 mm
1
2500 Op voorraad
23.7 mm
1
3000 Op voorraad
16.7 mm
30.5 mm
3.0 mm
2
€ 0,139 - € 0,1929 1233 Op voorraad
9.0 mm
1
€ 0,5175 - € 0,7325 Vraag de levertijd aan hier
5.4 mm
1
€ 0,3101 - € 2,328 3381 Op voorraad
10.7 mm
17.5 mm
1.6 mm
2
€ 0,1283 - € 0,178 Vraag de levertijd aan hier
7.0 mm
1
€ 0,1899 - € 0,2656 12360 Op voorraad
16.0 mm
1
1000 Op voorraad
27.5 mm
1
1000 Op voorraad
31.5 mm
46.5 mm
4.0 mm
2
€ 0,1899 - € 0,2656 32240 Op voorraad
16.0 mm
1
  • van 6
Moerkap M10 23.8 mm LDPE Zwart

10254585

Prijsbereik
€ 3,1788 - € 1,037

Voorraadniveaus
3025 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    11.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 18.8 mm LDPE Zwart

10254578

Prijsbereik
€ 2,2407 - € 0,5175

Voorraadniveaus
8000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    7.9 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Zwart

10254745

Prijsbereik
€ 3,5528 - € 0,9498

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    15.3 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Snap-on moerkappen M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Zwart

10254738

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
122 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M20 41.0 mm LDPE Zwart

10254622


Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    23.7 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M16 32.9 mm LDPE Zwart

10254684


Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    30.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

10056387

Prijsbereik
€ 0,1929 - € 0,139

Voorraadniveaus
1233 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M6 13.9 mm LDPE Zwart

10254561

Prijsbereik
€ 0,7325 - € 0,5175

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    5.4 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 19.8 mm LDPE Zwart

10254653

Prijsbereik
€ 2,328 - € 0,3101

Voorraadniveaus
3381 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Zwart

10056349

Prijsbereik
€ 0,178 - € 0,1283

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Wit

10056417

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1899

Voorraadniveaus
12360 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Wit
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254639


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    27.5 mm
  • Type
    1
  • Kaptype
    Beschermt bout en moer
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Moerkap M24 48.5 mm LDPE Zwart

10254714


Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    31.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    46.5 mm
  • Type
    2
  • Kaptype
    Beschermt bout, moer en sluitring
Moerkap M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Zwart

10056424

Prijsbereik
€ 0,2656 - € 0,1899

Voorraadniveaus
32240 Op voorraad
Kenmerken
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Type
    1
  • Kleur
    Zwart
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen