Ons gamma van snapringen is gemaakt van nylon en is in twee verschillende types beschikbaar: snapringen en snapsluitringen. Ze worden regelmatig gebruikt in combinatie met ratelklinknagels wanneer het compatibel gat een diameter van 5.5 mm heeft.
Wanneer snapringen ook wel ratel klinknagels genoemd, worden gebruikt, neemt het bevestigingsbereik toe zodat de volledige bevestigingslengte van de klinknagel gebruikt kan worden. Deze combinatie is ideaal voor het verbinden van zeer fijne toepassingen.
De snapsluiting kan samen met een snapring en een ratel klinknagel worden gebruikt. Dit zorgt voor een grotere oppervlakteondersteuning voor zachtere materialen en grotere gaten. Deze combinatie is geschikt voor roterende toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Klinknageltype | Compatibele gatdiameter | Kleur | Totale dikte | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1052 - € 0,1467 | 38149 Op voorraad |
Snapring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 595 Op voorraad |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,1052 - € 0,1467 | 496 Op voorraad |
Snapring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rood
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,1052 - € 0,1467 | 1825 Op voorraad |
Snapring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 4026 Op voorraad |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Rood
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 1200 Op voorraad |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Geel
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 11108 Op voorraad |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zwart
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | 1193 Op voorraad |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blauw
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,0995 - € 0,1387 | Vraag de levertijd aan hier |
Snapsluitring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grijs
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| € 0,1052 - € 0,1467 | 3413 Op voorraad |
Snapring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Grijs
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,1026 - € 0,1431 | Vraag de levertijd aan hier |
Snapring
|
0.217 in
5.5 mm
|
Blauw
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan