Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.
Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.
Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.
Serie: SR5090
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Oppervlaklengte | Activeringstype | Totale lengte | Vergrendelmechanisme | Cilinderbreedte | Mounting Hole Size Range | Grijpbereik | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 7,663 - € 11,9203 | 7 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 7,8351 - € 12,1879 | Vraag de levertijd aan hier |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Vergrendelend
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 6,2868 - € 9,7796 | 17 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 6,0496 - € 9,4104 | 284 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
No
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 25,994 - € 44,461 | 47 Op voorraad |
4.291 "
109.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
CH751
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| € 11,5917 - € 18,0316 | 30 Op voorraad |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
Geen cilinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| € 12,2011 - € 18,9795 | 10 Op voorraad |
4.331 "
110.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
Geen cilinder
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
1.417 - 1.89 in
36.0 - 48.0 mm
|
||
| € 17,7351 - € 24,8283 | 109 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 17,7351 - € 24,8283 | 80 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 24,4428 - € 34,219 | Vraag de levertijd aan hier |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Alike (5333)
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| € 13,7493 - € 21,3877 | 16 Op voorraad |
3.504 "
89.0 mm
|
Verzonken
|
4.291 in
109.0 mm
|
CH751
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.358 - 3.524 in
34.5 - 89.5 mm
|
2.008 - 2.48 in
51.0 - 63.0 mm
|
||
| € 16,7256 - € 23,4158 | 28 Op voorraad |
3.661 "
93.0 mm
|
|
4.291 in
109.0 mm
|
Keyed Different
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan