Menu Search

Draadspindel TR95 x 16 1000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20151898

Oud artikelnummer:

20151898

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 637,364
10 - 19 € 573,628
20 + € 541,763
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 637,36

1 x € 637,364

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR95 x 16
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 95.0
Spindel 16.0
p1 16.0
d2 tol. 7e min 86.250
d2 tol. 7e max 86.810
d3 tol. 7h max 77.000
l1 1000.0
Lead angle 3°22‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 1.0
Gewicht kg 45.60
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op