20151942
20151942
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 9 | € 1.339,198 |
| 10 + | € 1.205,283 |
| Draadmaat | TR120 x 16 |
|---|---|
| Aantal starts | 1.0 |
| d1 tol. 7e | 120.0 |
| Spindel | 16.0 |
| p1 | 16.0 |
| d2 tol. 7e min | 111.25 |
| d2 tol. 7e max | 111.81 |
| d3 tol. 7h max | 102.00 |
| l1 | 1500.0 |
| Lead angle | 2°36' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.2 |
| Straightness mm/300mm | 1.0 |
| Gewicht kg | 114.00 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadrichting | Rechts |
| Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan