Menu Search

Draadspindel TR80 x 10 1500.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20152468

Oud artikelnummer:

20152468

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 655,401
10 - 19 € 589,856
20 + € 557,093
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 655,40

1 x € 655,401

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR80 x 10
Aantal starts 1.0
d1 tol. 7e 80.0
Spindel 10.0
p1 10.0
d2 tol. 7e min 74.425
d2 tol. 7e max 74.850
d3 tol. 7h max 69.000
l1 1500.0
Lead angle 2°27‘
Pitch accuracy mm/300mm 0.1
Straightness mm/300mm 0.4
Gewicht kg 51.27
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op