Menu Search

Draadspindel TR26 x 10 2000.0 Staal

Stalen loodschroeven zijn een soort schroeven die worden gebruikt om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging, zoals kogelschroeven. Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een hoge graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen. Ze hebben rechtse schroefdraad en zijn sterk en duurzaam dankzij het materiaal waaruit ze zijn gemaakt.
Essentra artikelnummer:

20153144

Oud artikelnummer:

20153144

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 158,8342
10 - 19 € 142,9506
20 - 49 € 135,0124
50 + € 127,0649
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 158,83

1 x € 158,8342

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat TR26 x 10
Aantal starts 2.0
d1 tol. 7e 26.0
Spindel 10.0
p1 5.0
d2 tol. 7e min 23.094
d2 tol. 7e max 23.394
d3 tol. 7h max 20.500
l1 2000.0
Lead angle 7°48'
Pitch accuracy mm/300mm 0.2
Straightness mm/300mm 0.3
Gewicht kg 6.64
Materiaal Staal
Schroefdraadrichting Rechts
Goederencode 7215508000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op