Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Materiaal: HDPE Kleur: Grijs Serie: SR1081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | C | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 108,113 - € 113,115 | 12 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
15.0
|
||
| € 223,916 - € 259,742 | 43 Op voorraad |
0.138 in
3.5 mm
|
23.0
|
||
| € 122,509 - € 142,11 | Vraag de levertijd aan hier |
0.11 in
2.8 mm
|
19.0
|
||
| € 339,36 - € 339,36 | 1 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
30.5
|
||
| € 836,343 - € 836,343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
70.5
|
||
| € 465,768 - € 465,768 | 9 Op voorraad |
0.169 in
4.3 mm
|
38.0
|
||
| € 735,71 - € 735,71 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
61.0
|
||
| € 76,721 - € 90,142 | 12 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
12.0
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan