Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Verhoogt de levensduur van de slangVermindert kostbare reparaties, uitvaltijd en veiligheidsincidenten voor operators.Maximale slijtvastheid en weerstand tegen pletten.Biedt premium bescherming in combinatie met een beschermhoes. Materiaal: HDPE, PP Kleur: Geel, Zwart Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Kleur | Materiaal | RL | Type | OD | WT | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 439,7301 - € 462,8796 | 1 Op voorraad |
3.189 in
81.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 111,6449 - € 131,3414 | 145 Op voorraad |
1.362 in
34.6 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 439,7301 - € 462,8796 | Vraag de levertijd aan hier |
3.189 in
81.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 85,7784 - € 100,9085 | Vraag de levertijd aan hier |
1.063 in
27.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 288,4044 - € 320,4554 | 7 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 209,2874 - € 232,5377 | 21 Op voorraad |
2.181 in
55.4 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| € 531,3465 - € 559,3081 | Vraag de levertijd aan hier |
5.079 in
129.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
29.528 ft
9.0 m
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 505,3792 - € 531,9674 | Vraag de levertijd aan hier |
4.488 in
114.0 mm
|
Geel
|
HDPE
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 185,6609 - € 206,2672 | 117 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 33,1643 - € 39,0023 | 389 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| € 44,8979 - € 52,8166 | 79 Op voorraad |
0.496 in
12.6 mm
|
Geel
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| € 401,6674 - € 409,8605 | 37 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 107,3242 - € 119,2459 | 297 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 163,9557 - € 172,5827 | 104 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 245,9192 - € 258,8668 | 224 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| € 105,9539 - € 114,1214 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| € 432,8711 - € 432,8711 | 12 Op voorraad |
|
Geel
|
HDPE
|
|
|
|
|
||
| € 79,6515 - € 88,4954 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| € 62,1375 - € 69,0446 | 37 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| € 58,2352 - € 64,7095 | 295 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
HDPE
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan