Menu Search

Spiraalvormige nokklemmen

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Spiraalvormige nokklemmen worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.

Een as door het midden wordt gebruikt om het mechanisch, pneumatisch of hydraulisch te bedienen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.

Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.

  • Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken.
  • Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
  • Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Materiaal: Staal Serie: SR12108

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
8 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Omvat l1 w3 d1 h1 d2 Bestellen
€ 16,043 - € 20,0594 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
€ 15,2987 - € 19,1259 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
€ 20,8242 - € 26,0248 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
€ 22,6067 - € 28,2587 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
18.0
10.9
16.0
8.0
M12x1.75
€ 14,428 - € 18,0352 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
12.0
8.2
12.0
6.0
M8x1.25
€ 20,8242 - € 26,0248 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
€ 21,8625 - € 27,3253 Vraag de levertijd aan hier
Met klemplaat
15.0
9.5
14.0
7.0
M10x1.50
€ 14,428 - € 18,0352 Vraag de levertijd aan hier
Zonder klemplaat
9.0
6.8
10.0
5.0
M6x1.00
Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

20266271

Prijsbereik
€ 20,0594 - € 16,043

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • l1
    18.0
Spiraal-excenter bout 14.0 M10x1.50 7.0 Staal

20266264

Prijsbereik
€ 19,1259 - € 15,2987

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • l1
    15.0
Spiraal-excenter bout 12.0 M8x1.25 6.0 Staal

20265939

Prijsbereik
€ 26,0248 - € 20,8242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • h2
    7.0
Spiraal-excenter bout 16.0 M12x1.75 8.0 Staal

20265953

Prijsbereik
€ 28,2587 - € 22,6067

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    16.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    8.0
  • h2
    9.0
Spiraal-excenter bout 12.0 M8x1.25 6.0 Staal

20266004

Prijsbereik
€ 18,0352 - € 14,428

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    12.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    6.0
  • l1
    12.0
Spiraal-excenter bout 10.0 M6x1.00 5.0 Staal

20265779

Prijsbereik
€ 26,0248 - € 20,8242

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • h2
    6.0
Spiraal-excenter bout 14.0 M10x1.50 7.0 Staal

20265946

Prijsbereik
€ 27,3253 - € 21,8625

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Met klemplaat
  • d1
    14.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    7.0
  • h2
    8.0
Spiraal-excenter bout 10.0 M6x1.00 5.0 Staal

20265892

Prijsbereik
€ 18,0352 - € 14,428

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Omvat
    Zonder klemplaat
  • d1
    10.0
  • d2
    M6x1.00
  • h1
    5.0
  • l1
    9.0