Menu Search

Belleville sluitring ASTM 8.1 mm 15.9 mm Koolstofstaal

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Essentra artikelnummer:

10443903

Oud artikelnummer:

1218168

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 2,2274
100 - 199 € 2,1206
200 + € 1,9985
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 44,55

20 x € 2,2274

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Buitendiameter 15.9 mm
Binnendiameter 8.1 mm
Dikte 1.2 mm
Belaste hoogte 1.4 mm
Belasting minimale doorbuiging 1134.0 N
Materiaal Koolstofstaal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op