Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,109 - € 0,121 | 9276 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0672 - € 0,1324 | 146385 Op voorraad |
3.465 in
88.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 16909 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 2596 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 29965 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 5966 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 1694 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 3953 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 204542 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 1271 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0376 - € 0,0416 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,4473 - € 0,4976 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 2838 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0204 - € 0,0228 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,2204 - € 0,246 | 13358 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0411 - € 0,0453 | 39 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 1675 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan