Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0148 - € 0,0164 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,3806 - € 0,4206 | 9673 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | 313608 Op voorraad |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2747 - € 0,3434 | 12112 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,4799 - € 0,5347 | 1675 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | 37 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,508 - € 0,5658 | 311 Op voorraad |
9.685 in
246.0 mm
|
31.969 in
812.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0148 - € 0,0164 | 9231 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0171 - € 0,0189 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | 6380 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,311 - € 0,3436 | 1788 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,9642 - € 1,0708 | Vraag de levertijd aan hier |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,4473 - € 0,4976 | Vraag de levertijd aan hier |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,2887 - € 0,3144 | 3900 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | Vraag de levertijd aan hier |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 41567 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0204 - € 0,0228 | 39981 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0703 - € 0,0782 | Vraag de levertijd aan hier |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,3836 - € 0,4236 | 11153 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | Vraag de levertijd aan hier |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan