Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2887 - € 0,3144 | 15028 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0577 - € 0,0639 | Vraag de levertijd aan hier |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2545 - € 0,2802 | 4353 Op voorraad |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Zwart
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| € 0,0617 - € 0,0685 | 1793 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0244 - € 0,0465 | 166604 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0509 - € 0,0833 | 19652 Op voorraad |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | Vraag de levertijd aan hier |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0268 - € 0,0524 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,1614 - € 0,1792 | 21798 Op voorraad |
5.118 in
130.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0985 - € 0,1984 | 13233 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0339 - € 0,0629 | 13698 Op voorraad |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0224 - € 0,0224 | 54037 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| € 0,1298 - € 0,1442 | 6962 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,0748 - € 0,1057 | 2596 Op voorraad |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3747 - € 0,4162 | 29965 Op voorraad |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,3199 - € 0,3554 | 28872 Op voorraad |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 1,7181 - € 1,7922 | 100 Op voorraad |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 5966 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,109 - € 0,121 | 9276 Op voorraad |
3.071 in
78.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,6872 - € 0,7657 | Vraag de levertijd aan hier |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan