Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra levert sterke, hoogwaardige kabelbinders voor uiteenlopende elektrotechnische en algemene toepassingen. Onze standaard kabelbinders hebben een ingebouwde vergrendeling om onbedoelde verwijdering te voorkomen.
Serie: SR1785
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0052 - € 0,0096 | 1857821 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,2414 - € 0,268 | 8157 Op voorraad |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Zwart
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| € 0,0653 - € 0,0725 | 1694 Op voorraad |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zwart
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,0816 - € 0,0908 | 1271 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| € 0,3317 - € 0,3599 | 14600 Op voorraad |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,1401 - € 0,2784 | 58000 Op voorraad |
5.236 in
133.0 mm
|
17.717 in
450.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0265 - € 0,0294 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,2276 - € 0,2529 | 7532 Op voorraad |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,6591 - € 0,7168 | 9659 Op voorraad |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Zwart
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0085 - € 0,0096 | 74018 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0096 - € 0,0108 | 1275235 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
3.78 in
96.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0786 - € 0,0873 | 173 Op voorraad |
3.504 in
89.0 mm
|
12.205 in
310.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| € 0,3836 - € 0,4236 | 355 Op voorraad |
8.661 in
220.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,4354 - € 0,4799 | 22611 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Naturel
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| € 0,0114 - € 0,0134 | 137453 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| € 0,0196 - € 0,0217 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 14996 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 39389 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Groen
|
|
||
| € 0,0126 - € 0,0141 | 74277 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rood
|
|
||
| € 0,014 - € 0,0153 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Zilver
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan