Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,081 - € 0,081 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | 2000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0448 - € 0,0494 | 996 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
| € 0,2166 - € 0,2166 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
| € 0,2685 - € 0,2685 | 2042 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,113 - € 0,1255 | 47096 Op voorraad |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| € 0,1403 - € 0,1403 | 6970 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,2547 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,0266 - € 0,0297 | 6386 Op voorraad |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 0,1023 - € 0,1088 | 3181 Op voorraad |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,1122 - € 0,1122 | 3877 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
| € 0,2379 - € 0,2639 | 7300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 1900 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,048 - € 0,0703 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,3158 - € 0,3158 | 2708 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| € 0,034 - € 0,0608 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 0,1291 - € 0,1346 | 248 Op voorraad |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
| € 0,1002 - € 0,1002 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
| € 0,1138 - € 0,1138 | 13998 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan