Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1256 - € 0,1309 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,1093 - € 0,1093 | 5991 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,1107 - € 0,1107 | 15998 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,1145 - € 0,1884 | 1 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | 7200 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,0436 - € 0,048 | 996 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 0,2478 - € 0,2478 | 1000 Op voorraad |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,033 - € 0,0592 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 2000 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 5074 Op voorraad |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 7008 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,1365 - € 0,1365 | 22970 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,0995 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 1092 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0859 - € 0,1415 | 7365 Op voorraad |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
€ 0,3072 - € 0,3072 | 2708 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0695 - € 0,0925 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,042 - € 0,0615 | 2938 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,1012 - € 0,1012 | 14590 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,1004 - € 0,1004 | Vraag de levertijd aan hier |
|
5 in
127.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan