Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,2626 - € 0,2626 | Vraag de levertijd aan hier |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,0995 - € 0,1058 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,2137 | Vraag de levertijd aan hier |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
€ 0,1056 - € 0,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,1099 - € 0,1221 | 47096 Op voorraad |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 0,1099 - € 0,1221 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,2567 | 12759 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
€ 0,0787 - € 0,0787 | 8473 Op voorraad |
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0436 - € 0,048 | 54499 Op voorraad |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 0,1093 - € 0,1093 | 5991 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 1000 Op voorraad |
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 8008 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,112 - € 0,112 | 2227 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,2137 | 4436 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,2626 - € 0,2626 | 625 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,1092 - € 0,1092 | Vraag de levertijd aan hier |
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,2315 - € 0,2567 | 7300 Op voorraad |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
€ 0,0635 - € 0,0674 | 54 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,042 - € 0,0615 | 2938 Op voorraad |
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan