Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kraalbinders zijn ontworpen voor eenvoudige plaatsing en verwijdering van de kabels en voorkomen wegglippen. Ze kunnen voor verschillende toepassingen worden gebruikt.
Serie: SR1818
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Brandveiligheidsnorm | Totale lengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1884 - € 0,2107 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
€ 0,0787 - € 0,0839 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 5074 Op voorraad |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
€ 0,0975 - € 0,0975 | 8008 Op voorraad |
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0467 - € 0,0684 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,3072 - € 0,3072 | 4500 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,069 - € 0,0918 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
€ 0,0786 - € 0,0872 | 4271 Op voorraad |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
€ 0,0259 - € 0,0289 | 39872 Op voorraad |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 0,2107 - € 0,2107 | 2000 Op voorraad |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,2611 - € 0,2611 | Vraag de levertijd aan hier |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,2626 - € 0,2626 | 625 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,2137 - € 0,2137 | 4436 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,2626 - € 0,2626 | 6098 Op voorraad |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,112 - € 0,112 | 2227 Op voorraad |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
€ 0,1145 - € 0,1884 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
€ 0,1543 - € 0,2255 | Vraag de levertijd aan hier |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
€ 0,0635 - € 0,0674 | 54 Op voorraad |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
€ 0,0859 - € 0,1415 | 1365 Op voorraad |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
€ 0,3072 - € 0,3072 | 2708 Op voorraad |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan