Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
We hebben een brede selectie van standaard open doorvoertules die verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het inklikmodel zorgt voor snelle en eenvoudige installatie. Zwart PVC helpt om draden en kabels die door panelen worden gevoerd te beschermen. Zwart TPR is bestand tegen de meeste oliën en vetten en is bestand tegen temperaturen van -40C tot +135C. TPE/TPV is een groener alternatief voor PVC dat geschikt is voor ruwe omgevingen met een breder temperatuurbereik. Het is een zeer stabiel materiaal met een lange levenscyclus EPDM is een hittebestendig materiaal voor gebruik in omgevingen met extreme temperaturen, variërend van -40C tot +125C. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment afdichtpluggen, mannelijke naar vrouwelijke afstandhouders en sluitringen.
Serie: SR1700
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale diameter | Kleur | Materiaal | Gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1003 - € 0,1178 | 9143 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1736 - € 0,2033 | 8528 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
10284520 | € 0,0599 - € 0,0702 | 3645 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
€ 0,1344 - € 0,1573 | 5944 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0908 - € 0,1065 | 450 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10284285 | € 0,1148 - € 0,1348 | 13616 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
€ 0,1944 - € 0,2285 | 18027 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,0584 - € 0,0685 | 27759 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1179 - € 0,1387 | 12491 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2033 - € 0,2389 | 43700 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0712 - € 0,0835 | 13000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0572 - € 0,0715 | 1516 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
Zwart
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0609 - € 0,0715 | 31895 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0704 - € 0,0828 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,0844 - € 0,10 | 16451 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0756 - € 0,0887 | 8915 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1145 - € 0,1341 | 2969 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,0948 - € 0,1111 | 50026 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,1132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0808 - € 0,0946 | 46050 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan