Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,0857 - € 0,1197 48994 Op voorraad
9.8 mm
11.3 mm
11.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 8444 Op voorraad
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 233 Op voorraad
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 4250 Op voorraad
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
€ 1,1045 - € 1,9375 466 Op voorraad
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 8443 Op voorraad
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
€ 0,1492 - € 0,273 Vraag de levertijd aan hier
19.7 mm
21.4 mm
14.0 mm
€ 0,3951 - € 0,868 50 Op voorraad
56.3 mm
59.7 mm
19.0 mm
€ 0,0866 - € 0,137 5980 Op voorraad
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 3797 Op voorraad
5.7 mm
7.4 mm
12.0 mm
€ 0,8573 - € 1,6781 82 Op voorraad
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 5147 Op voorraad
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
€ 0,1492 - € 0,273 4100 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,2166 - € 0,5278 645 Op voorraad
34.0 mm
36.0 mm
26.0 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 Vraag de levertijd aan hier
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
€ 0,4729 - € 1,0358 Vraag de levertijd aan hier
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
€ 0,2166 - € 0,5339 1502 Op voorraad
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
€ 0,241 - € 0,5919 Vraag de levertijd aan hier
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
€ 0,1054 - € 0,1662 22255 Op voorraad
15.7 mm
17.0 mm
15.0 mm
  • van 2
Ronde eindkap 9.8 mm 11.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118696

Prijsbereik
€ 0,1197 - € 0,0857

Voorraadniveaus
48994 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    9.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • D
    11.3 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327722

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
8444 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327807

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10327883

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327968

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,1045

Voorraadniveaus
466 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327708

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
8443 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 19.7 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327784

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.7 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    21.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 56.3 mm 19.0 mm LDPE Naturel

10327944

Prijsbereik
€ 0,868 - € 0,3951

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    56.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • D
    59.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0866

Voorraadniveaus
5980 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 5.7 mm 12.0 mm LDPE Naturel

10327692

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
3797 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.7 mm
  • h
    12.0 mm
  • D
    7.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturel

10328002

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 0,8573

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327715

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
5147 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 34.0 mm 26.0 mm LDPE Naturel

10327869

Prijsbereik
€ 0,5278 - € 0,2166

Voorraadniveaus
645 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    34.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 35.0 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327876

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    35.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    37.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 59.5 mm 30 mm LDPE Naturel

10327951

Prijsbereik
€ 1,0358 - € 0,4729

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    59.5 mm
  • h
    30 mm
  • D
    62.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327760

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturel

10327845

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 45.0 mm LDPE Naturel

10327852

Prijsbereik
€ 0,5919 - € 0,241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    45.0 mm
  • D
    35.2 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 15.7 mm 15.0 mm LDPE - PIR Naturel

10118702

Prijsbereik
€ 0,1662 - € 0,1054

Voorraadniveaus
22255 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen