Menu Search

Standaard ronde eindkappen

Op voorraad

Standard Round End Caps keep dirt and other contaminants out of threaded and non-threaded tubes, pipes, and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

Worden gebruikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen.Het voorkomt dat vuil, vuil, stof en andere verontreinigingen de buizen beschadigen.Gebruikt voor industriële, HVAC en sanitaire toepassingen. Materiaal: LDPE Kleur: Naturel Serie: SRF0068

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
36 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d D h Bestellen
€ 0,7734 - € 1,5118 2450 Op voorraad
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
€ 0,2807 - € 0,6895 499 Op voorraad
40.8 mm
43.5 mm
28.0 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 8444 Op voorraad
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 233 Op voorraad
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
€ 0,2624 - € 0,6437 4250 Op voorraad
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
€ 1,1045 - € 1,9375 466 Op voorraad
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 1197 Op voorraad
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
€ 0,2166 - € 0,3966 148 Op voorraad
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 4217 Op voorraad
13.4 mm
15.0 mm
13.5 mm
€ 0,4348 - € 0,9642 50 Op voorraad
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
€ 0,8573 - € 1,6781 82 Op voorraad
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 Vraag de levertijd aan hier
26.3 mm
28.5 mm
18.5 mm
€ 0,4241 - € 0,9336 Vraag de levertijd aan hier
47.6 mm
50.5 mm
29.5 mm
€ 0,1492 - € 0,273 4100 Op voorraad
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
€ 0,0866 - € 0,137 5980 Op voorraad
11.7 mm
13.7 mm
12.5 mm
€ 0,1891 - € 0,3447 Vraag de levertijd aan hier
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
€ 0,0866 - € 0,1208 5147 Op voorraad
10.0 mm
11.8 mm
8.0 mm
€ 0,0921 - € 0,1461 Vraag de levertijd aan hier
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
€ 0,2166 - € 0,5339 1502 Op voorraad
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
€ 0,0764 - € 0,1066 8443 Op voorraad
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
  • van 2
Ronde eindkap 75.5 mm 36.0 mm LDPE Naturel

10327975

Prijsbereik
€ 1,5118 - € 0,7734

Voorraadniveaus
2450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    75.5 mm
  • h
    36.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 40.8 mm 28.0 mm LDPE Naturel

10327890

Prijsbereik
€ 0,6895 - € 0,2807

Voorraadniveaus
499 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    40.8 mm
  • h
    28.0 mm
  • D
    43.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.3 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327722

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
8444 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.3 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 23.6 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327807

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
233 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 36.7 mm 20.0 mm LDPE Naturel

10327883

Prijsbereik
€ 0,6437 - € 0,2624

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    36.7 mm
  • h
    20.0 mm
  • D
    39.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 69.8 mm 25.5 mm LDPE Naturel

10327968

Prijsbereik
€ 1,9375 - € 1,1045

Voorraadniveaus
466 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    69.8 mm
  • h
    25.5 mm
  • D
    74.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 12.7 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327746

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
1197 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    14.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 29.5 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327838

Prijsbereik
€ 0,3966 - € 0,2166

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    29.5 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    31.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 13.4 mm 13.5 mm LDPE Naturel

10327753

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
4217 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    13.4 mm
  • h
    13.5 mm
  • D
    15.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 51.6 mm 16.0 mm LDPE Naturel

10327920

Prijsbereik
€ 0,9642 - € 0,4348

Voorraadniveaus
50 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    51.6 mm
  • h
    16.0 mm
  • D
    53.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 87.0 mm 35.0 mm LDPE Naturel

10328002

Prijsbereik
€ 1,6781 - € 0,8573

Voorraadniveaus
82 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    87.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 26.3 mm 18.5 mm LDPE Naturel

10327821

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    26.3 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    28.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 47.6 mm 29.5 mm LDPE Naturel

10327906

Prijsbereik
€ 0,9336 - € 0,4241

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    47.6 mm
  • h
    29.5 mm
  • D
    50.5 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 20.6 mm 15.0 mm LDPE Naturel

10327791

Prijsbereik
€ 0,273 - € 0,1492

Voorraadniveaus
4100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    20.6 mm
  • h
    15.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 11.7 mm 12.5 mm LDPE Naturel

10327739

Prijsbereik
€ 0,137 - € 0,0866

Voorraadniveaus
5980 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    11.7 mm
  • h
    12.5 mm
  • D
    13.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 25.7 mm 17.5 mm LDPE Naturel

10327814

Prijsbereik
€ 0,3447 - € 0,1891

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    25.7 mm
  • h
    17.5 mm
  • D
    27.7 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 10.0 mm 8.0 mm LDPE Naturel

10327715

Prijsbereik
€ 0,1208 - € 0,0866

Voorraadniveaus
5147 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • D
    11.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 16.7 mm 14.5 mm LDPE Naturel

10327760

Prijsbereik
€ 0,1461 - € 0,0921

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.7 mm
  • h
    14.5 mm
  • D
    18.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 32.8 mm 22.5 mm LDPE Naturel

10327845

Prijsbereik
€ 0,5339 - € 0,2166

Voorraadniveaus
1502 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    32.8 mm
  • h
    22.5 mm
  • D
    35.8 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
Ronde eindkap 7.8 mm 14.0 mm LDPE Naturel

10327708

Prijsbereik
€ 0,1066 - € 0,0764

Voorraadniveaus
8443 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    7.8 mm
  • h
    14.0 mm
  • D
    9.4 mm
  • Kleur
    Naturel
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen