Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelschroeven kunnen worden aan- en losgedraaid met een inbussleutel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0378 - € 0,0378 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-48
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.313 in
8 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,0372 - € 0,0372 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-48
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 0,038 - € 0,038 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-36
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
Hexagonal Socket Drive
|
||
| € 10,8929 - € 11,8692 | 84 Op voorraad |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 8,5587 - € 9,3215 | 75 Op voorraad |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,7791 - € 10,6336 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 8,0095 - € 8,6808 | 20 Op voorraad |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 10,7251 - € 11,6556 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 15,3019 - € 16,6291 | 45 Op voorraad |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,123 - € 9,9165 | 15 Op voorraad |
M4
|
PEEK
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 8,1162 - € 8,8334 | 90 Op voorraad |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 7,6281 - € 8,2992 | 65 Op voorraad |
M3
|
PEEK
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,5351 - € 10,3589 | 95 Op voorraad |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 10,5419 - € 11,442 | 63 Op voorraad |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 15,1035 - € 16,4157 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 10,2826 - € 11,1675 | 455 Op voorraad |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 14,8595 - € 16,1562 | 85 Op voorraad |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 10,5877 - € 11,5183 | 19 Op voorraad |
M6
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 15,2409 - € 16,5528 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 9,6724 - € 10,5115 | 106 Op voorraad |
M5
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan