Stelschroeven kunnen worden aan- en losgedraaid met een inbussleutel.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Compatibele grootte zeskantsleutel | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0395 - € 0,0395 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0377 - € 0,0377 | 1000 Op voorraad |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0386 - € 0,0386 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0425 - € 0,0425 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0352 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0549 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0424 - € 0,0424 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0582 - € 0,0582 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0371 - € 0,0371 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.093 in
2.4 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0369 - € 0,0369 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0385 - € 0,0385 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0705 - € 0,0705 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0371 - € 0,0371 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0549 - € 0,0549 | Vraag de levertijd aan hier |
#8-32
|
PA
|
0.079 in
2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0652 - € 0,0652 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0348 - € 0,0348 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0364 - € 0,0364 | 5000 Op voorraad |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0352 - € 0,0352 | Vraag de levertijd aan hier |
#4-40
|
PA
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
€ 0,0437 - € 0,0437 | Vraag de levertijd aan hier |
#6-32
|
PA
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan