Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0663 - € 0,0819 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0398 - € 0,0492 | 2550 Op voorraad |
M5 x 0.8
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0593 - € 0,0593 | 982 Op voorraad |
1/4-20
|
0.250 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0405 - € 0,05 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0655 - € 0,0809 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0458 - € 0,0565 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,0546 - € 0,0674 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,0371 - € 0,0458 | 703 Op voorraad |
M4 x 0.7
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0622 - € 0,0768 | 140 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0396 - € 0,0488 | Vraag de levertijd aan hier |
M5 x 0.8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1962 - € 0,2423 | 1000 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1885 - € 0,2328 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,3234 - € 0,3993 | Vraag de levertijd aan hier |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm
|
||
€ 0,1885 - € 0,2328 | 1992 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0511 - € 0,0511 | 69755 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2838 - € 0,3504 | 260 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,1926 - € 0,2378 | 21946 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0379 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,058 - € 0,0716 | 12816 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan