Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,0371 - € 0,0459 | 47472 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0572 - € 0,0706 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0633 - € 0,0781 | 7018 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | 1500 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0377 - € 0,0466 | 3357 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0383 - € 0,0473 | 4275 Op voorraad |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0583 - € 0,072 | 12000 Op voorraad |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,058 - € 0,0716 | 12816 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2036 - € 0,2513 | 22450 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0372 - € 0,046 | 7000 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0925 - € 0,1142 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,0379 - € 0,0468 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0374 - € 0,0462 | 43754 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0382 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,065 - € 0,0802 | 4175 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2838 - € 0,3504 | 260 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,0951 - € 0,1174 | 1300 Op voorraad |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0511 - € 0,0511 | 56755 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,193 - € 0,2383 | 1024 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1885 - € 0,2328 | 3492 Op voorraad |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan