Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,1873 - € 0,1988 | 18038 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0512 - € 0,0512 | 2094 Op voorraad |
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,1188 - € 0,1188 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1455 - € 0,1455 | 4985 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1628 - € 0,2319 | 1449 Op voorraad |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,075 - € 0,075 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1294 - € 0,2047 | 4016 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,2334 - € 0,2334 | 5990 Op voorraad |
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,076 | 2012 Op voorraad |
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,059 - € 0,0786 | 998 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,0927 - € 0,1005 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,814 - € 0,814 | 1750 Op voorraad |
M12
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4214 - € 0,5624 | 750 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,4096 - € 0,5476 | 115 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,138 - € 0,1899 | 10250 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1795 - € 0,2522 | 1616 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2151 - € 0,2968 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,3814 - € 0,506 | 3288 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,1751 - € 0,2433 | 3250 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan