Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|
€ 0,065 - € 0,0802 | 4175 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,2105 - € 0,2599 | 57157 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1885 - € 0,2328 | 3492 Op voorraad |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2282 - € 0,2818 | 3 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0383 - € 0,0473 | 4275 Op voorraad |
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,2064 - € 0,2548 | 1500 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,0377 - € 0,0466 | 3357 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,058 - € 0,0716 | 12816 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,1926 - € 0,2378 | 23946 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0511 - € 0,0511 | 56755 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,0633 - € 0,0781 | 7018 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,3234 - € 0,3993 | Vraag de levertijd aan hier |
NPT 1/2-14
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1885 - € 0,2328 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,1962 - € 0,2423 | 1000 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0396 - € 0,0488 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,0663 - € 0,0819 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0655 - € 0,0809 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,0371 - € 0,0458 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0572 - € 0,0706 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,0371 - € 0,0459 | 47472 Op voorraad |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan