Menu Search

Stelschroeven met siliconen coating

Op voorraad

Silicone Coated Grub Screws provide a unique shape that enables for secure grasping or connecting without the use of a nut. It is entirely threaded and fits into existing tapped and socket holes. Easy to attach and remove with a hexagonal key (not provided).

Een gripschroef is een schroefbevestigingsoplossing die gewoonlijk wordt gebruikt om het ene onderdeel stevig met het andere te verbinden. Gripschroeven hebben een uniek ontwerp waarmee ze veilig vastgrijpen of verbinden mogelijk maken dat hiervoor een moer nodig is; dit verschilt van een standaard bout- en schroefmontage.

  • Voorzien van volledige schroefdraad en kan in bestaande tap- en mofgaten worden aangebracht.
  • Ideaal voor maskeeroplossingen.
Materiaal: Silicone Kleur: Zwart, Blauw, Geel, Rood Serie: SRF0066

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
4 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid H Draadmaat Spoed/TPI Kleur Draadlengte Schroefdraadstandaard Bestellen
€ 0,8477 - € 1,0937 1248 Op voorraad
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rood
20.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 1,1303 - € 1,4583 568 Op voorraad
35.0 mm
M18
2.5 mm
Geel
25.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 1,4089 - € 1,8162 3556 Op voorraad
30.0 mm
M20
2.5 mm
Blauw
15.0 mm
Metrische schroefdraad
€ 1,8812 - € 2,4261 40 Op voorraad
33.0 mm
M24
3.0 mm
Zwart
20.0 mm
Metrische schroefdraad
Silicone Coated Grub Screws 30.0 mm Red

10354926

Prijsbereik
€ 1,0937 - € 0,8477

Voorraadniveaus
1248 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    30.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M16
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Spoed/TPI
    2.0 mm
Stelschroeven met siliconen coating 35.0 mm Geel

10354933

Prijsbereik
€ 1,4583 - € 1,1303

Voorraadniveaus
568 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    35.0 mm
  • Draadlengte
    25.0 mm
  • Draadmaat
    M18
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Spoed/TPI
    2.5 mm
Stelschroeven met siliconen coating 30.0 mm Blauw

10354940

Prijsbereik
€ 1,8162 - € 1,4089

Voorraadniveaus
3556 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    30.0 mm
  • Draadlengte
    15.0 mm
  • Draadmaat
    M20
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Spoed/TPI
    2.5 mm
Stelschroeven met siliconen coating 33.0 mm Zwart

10354957

Prijsbereik
€ 2,4261 - € 1,8812

Voorraadniveaus
40 Op voorraad
Kenmerken
  • H
    33.0 mm
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M24
  • Schroefdraadstandaard
    Metrische schroefdraad
  • Spoed/TPI
    3.0 mm