Menu Search

Stelvoeten 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chroom

Essentra artikelnummer:

10158302

Fabrikant artikelnummer:

HVTM-20N

2 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 3 € 35,819
4 - 19 € 17,057
20 - 39 € 14,962
40 - 79 € 14,188
80 + € 12,803
Standaard verpakking: 4

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 35,82

1 x € 35,819

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12 x 1.75
Basisdiameter 48.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Swivel
Draadlengte 51.0 mm
Totale hoogte 80.0 mm
Draagvermogen 2267.9 kg
Bevestigingstype Threaded Stud
Zwenking 15 °
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op