Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 31,247 - € 34,7189 | 24 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
2.953 in
75.0 mm
|
RVS
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 41,2958 - € 45,8842 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Metal Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS;Zacht staal
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 33,0288 - € 36,6987 | Vraag de levertijd aan hier |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
6.299 in
160.0 mm
|
RVS
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 20,5699 - € 124,2672 | 16 Op voorraad |
M10
|
Swivel
|
Chroom
|
2.953 in
75.0 mm
|
RVS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 19,365 - € 119,3619 | 48 Op voorraad |
M8
|
Swivel
|
Chroom
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 37,8876 - € 42,0974 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Metal Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS;Zacht staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 71,7595 - € 74,7137 | 1 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 69,4195 - € 88,0755 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS;Nitril rubber
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 51,352 - € 57,0578 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
7.874 in
200.0 mm
|
RVS
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 68,019 - € 90,669 | 26 Op voorraad |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS;Nitril rubber
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 50,987 - € 56,6523 | 16 Op voorraad |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 63,828 - € 85,0775 | 10 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 95,2127 - € 109,703 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 55,7825 - € 61,9806 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
Swivel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Vraag de levertijd aan hier |
M6 X 1.0
|
Swivel
|
Koper
|
1 in
25.4 mm
|
Staal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
€ 7,10 - € 9,075 | 8 Op voorraad |
M8 X 1.25
|
Swivel
|
Chroom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Staal
|
|
||
€ 27,4697 - € 36,5622 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Koper
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 27,2777 - € 34,0827 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
Swivel
|
Chroom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Staal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
€ 51,2862 - € 62,0565 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
Swivel
|
Koper
|
4.252 in
108.0 mm
|
Staal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan