Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen zwenkvoet bieden een duurzame oplossing voor het bevestigen van machines en transportbanden. Deze voeten hebben een scharnierende zwenkoptie en een draadpen die vervaardigd is voor precisie en draadsterkte.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 71,7595 - € 74,7137 | 1 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
€ 95,2127 - € 109,703 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 69,4195 - € 88,0755 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS;Nitril rubber
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 143,6582 - € 143,6582 | Vraag de levertijd aan hier |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
3.622 in
92.0 mm
|
RVS
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 50,987 - € 56,6523 | 16 Op voorraad |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 2,7158 - € 3,0274 | 2672 Op voorraad |
M10
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
BZP stalen stift;Plastic
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 8,7262 - € 8,7262 | 5000 Op voorraad |
M12
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen;Staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 6,5447 - € 6,5447 | 2320 Op voorraad |
M10
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyamide;Zacht staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 32,923 - € 65,235 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Swivel
|
Chroom
|
2.362 in
60.0 mm
|
Zacht staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 50,17 - € 50,17 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zacht staal
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 66,682 - € 66,682 | 8 Op voorraad |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zacht staal
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
€ 37,419 - € 74,131 | 25 Op voorraad |
M10
|
Swivel
|
Chroom
|
2.953 in
75.0 mm
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 45,5448 - € 45,5448 | 4 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 76,512 - € 187,328 | Vraag de levertijd aan hier |
M16
|
Kunststof, stug
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
ENP zacht staal
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 130,9432 - € 145,5102 | Vraag de levertijd aan hier |
M24
|
Swivel
|
Chroom
|
7.874 in
200.0 mm
|
RVS
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
€ 33,687 - € 66,748 | 35 Op voorraad |
M10
|
Swivel
|
Chroom
|
2.953 in
75.0 mm
|
Zacht staal
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 32,174 - € 63,753 | 28 Op voorraad |
M8
|
Swivel
|
Chroom
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 40,5883 - € 40,5883 | 32 Op voorraad |
M12
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
Zacht staal
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 47,663 - € 63,5552 | 1 Op voorraad |
M16
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 71,7825 - € 95,7292 | 8 Op voorraad |
M20
|
Swivel
|
Chroom
|
5.906 in
150.0 mm
|
RVS
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan