Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,5286 - € 4,6451 | 554 Op voorraad |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1695 - € 4,5412 | 530 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 4,2593 - € 6,6041 | 60 Op voorraad |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,7809 - € 5,3871 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 2,4339 - € 5,9214 | 268 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,1887 - € 4,6451 | 2672 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,7957 - € 5,4317 | 1060 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 3,8585 - € 3,8585 | 34 Op voorraad |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastisch elastomeer;Polypropyleen;RVS
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| € 1,4841 - € 4,4967 | 567 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,6693 - € 1,6518 | 7554 Op voorraad |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 1,3846 - € 4,185 | 920 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,2985 - € 1,3252 | 3405 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 4,2741 - € 6,6189 | 140 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 0,4807 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,7942 - € 0,9854 | 573 Op voorraad |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,4867 - € 0,4867 | 16675 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,4704 - € 0,4704 | 19000 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,2387 - € 7,3906 | 160 Op voorraad |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,6028 - € 4,838 | 269 Op voorraad |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,2855 - € 5,5504 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan