Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8088 - € 3,1759 | 845 Op voorraad |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,9097 - € 1,8013 | 780 Op voorraad |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Staal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 1,0225 - € 4,007 | 470 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 0,8578 - € 3,3688 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7183 - € 2,8345 | 402 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,2882 - € 5,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,9097 - € 3,5766 | 430 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,3653 - € 5,3575 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,0819 - € 4,2444 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,7628 - € 2,9978 | 1457 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,4485 - € 5,684 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 1,2155 - € 4,7638 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,9646 - € 3,7843 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,2229 - € 4,749 | 157 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 4,2593 - € 6,6041 | 60 Op voorraad |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,1695 - € 4,5412 | 530 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,677 - € 5,0607 | 3900 Op voorraad |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,7957 - € 5,4613 | 70 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,3104 - € 3,9476 | 5612 Op voorraad |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,4841 - € 4,4967 | 567 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan