Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 4,2593 - € 6,6041 | 60 Op voorraad |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,6518 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 2,5674 - € 6,2331 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,7957 - € 5,4317 | 1060 Op voorraad |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,2229 - € 4,749 | 157 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,4099 - € 4,2444 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 2,2855 - € 5,5504 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,4339 - € 5,9214 | 268 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,1645 - € 7,2867 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,9144 - € 5,8027 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,3846 - € 4,185 | 920 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,2147 - € 6,5002 | 90 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,2387 - € 7,3906 | 160 Op voorraad |
M10
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,6565 - € 5,4317 | 540 Op voorraad |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 5,8027 - € 8,2069 | 75 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 4,1999 - € 6,4853 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.543 in
90.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,4807 - € 0,5974 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nylon 6/6
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 1,7809 - € 5,3871 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 3,8585 - € 3,8585 | 34 Op voorraad |
M6
|
1.559 in
39.6 mm
|
Thermoplastisch elastomeer;Polypropyleen;RVS
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
€ 1,168 - € 4,5412 | 716 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan