Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4704 - € 0,4704 | 5000 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,6351 - € 0,6351 | 14467 Op voorraad |
M8
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,4262 - € 4,3335 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,1071 - € 4,3335 | 106 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 1,2985 - € 1,3252 | 3655 Op voorraad |
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 0,6693 - € 1,6518 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Lage dichtheid polyethyleen;Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 1,0225 - € 4,007 | 470 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
€ 0,8578 - € 3,3688 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7628 - € 2,9978 | 1457 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,9097 - € 1,8013 | 780 Op voorraad |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Staal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 0,8088 - € 3,1759 | 845 Op voorraad |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,9646 - € 3,7843 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,2155 - € 4,7638 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,4485 - € 5,684 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,7183 - € 2,8345 | 402 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,2882 - € 5,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,9097 - € 3,5766 | 430 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,3653 - € 5,3575 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 1,0819 - € 4,2444 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan