Menu Search

Zeshoekige stelvoeten 20.0 mm M6 25.0 mm Zwart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 25.0 mm | 0.984 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra artikelnummer:

10290606

Fabrikant artikelnummer:

499336

23497 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,8975
1000 + € 0,4526
Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M6
Basisdiameter 20.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Materiaal PA
Basistype Zeskant
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon;Staal
Bevestigingstype Threaded Stud
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op